En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(18 conjuntos de productos)
Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.
Capuchones flexibles para altas temperaturas con un diseño con lengüeta ergonómico para una aplicación y extracción fáciles. Adecuados para usar en aplicaciones lisas o roscadas.
El diseño único es adecuado para una variedad de aplicaciones y tamaños de rosca, incluyendo métricas, UNF y BSP. La gama incluye opciones con un diseño de seis caras.
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.
Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.
Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.
Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.
Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.
Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.
Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.
Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde o negro se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.
Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Los tapones de enmascaramiento ahusados están disponibles como tapón sólido o con un centro hueco para ayudar en la compresión. Los tapones reutilizables tienen una excelente resistencia a las sustancias químicas y están disponibles en silicona o EPDM para aplicaciones expuestas a temperatura.
Los tapones cónicos se utilizan como un tapón de uso general para una amplia variedad de aplicaciones. Rápidos de ajustar y extraer, los lados convexos garantizan un ajuste seguro.
Los tapones y capuchones de papel ahusados están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y recubrimiento de pintura en polvo mecánico. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están fabricados con una mezcla de materiales residuales y vírgenes, y también son reciclables.
Los tapones de enmascaramiento sin reborde están diseñados para enmascarar agujeros sin tapar el reborde del mismo. Los anillos ahusado y el centro hueco permiten proteger muchos diámetros. El perfil tiene una lengüeta para una aplicación y extracción fáciles.
Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.
Los tapones con arandela para altas temperaturas están disponibles en dos opciones de material distintas: goma de silicona natural o EPDM negro. Las dos actúan como tapones para agujeros con o sin rosca y también enmascaran la superficie alrededor del agujero. Combinación integral de tapón y arandela en una sola unidad
Los tapones y capuchones rectos de enmascaramiento encajan en los extremos de los espárragos, pasadores o tubos para ofrecer una excelente solución de enmascaramiento. Pueden igualmente usarse como tapones protectores para enmascarar agujeros con o sin rosca. La gama viene en una selección de colores para identificar el tamaño fácilmente. Los colores disponibles incluyen: negro, natural, azul, verde, rosa, naranja, amarillo, morado y gris. También disponemos de varios tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
El tubo de enmascaramiento de estrella es ideal para enmascarar pasadores y espárragos largos donde los capuchones son demasiado cortos. El perfil con diseño de estrella permite que la pieza sea flexible para adaptarse fácilmente a diámetros ajustados. Nuestra gama incluye una mezcla de opciones de color para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: rojo, amarillo, blanco, azul y verde.
Estos tubos de enmascaramiento rectos están hechos de silicona natural y son ideales para enmascarar perfiles largos, pero también ofrecen flexibilidad para los requisitos de longitud personalizada.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar