En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.
Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.
En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.
Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes
Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar