Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rosca UNF Fácil extracción Capuchones

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones con lengüeta

En stock En producción

Nuestros capuchones de vinilo con lengüeta tienen una lengüeta larga para facilitar su extracción del componente. El material PVC o EVA utilizado para estas gamas ofrece una buena fuerza de tensión, resistencia y flexibilidad aumentada. Nuestra gama incluye opciones de color negro, rojo y amarillo, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con rebordes

En stock En producción

Los capuchones con rebordes están diseñados para proteger la rosca de los espárragos. Se utilizan ampliamente en la industria del automóvil y la ingeniería para ofrecer protección en general. Los rebordes en los perfiles tienen tamaños diferentes permitiendo usar una llave de tubo sin extraer la protección. Ofrecemos una selección de materiales, incluyendo: PEBD, GTP, PVC y silicona. Nuestra gama también incluye opciones de color natural, rojo y negro, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones hexagonales

En stock En producción

Nuestra gama de capuchones hexagonales presenta un diseño rígido que permite un fácil encaje y extracción. Disponibles en todos los tamaños estándar de acoplamiento hidráulico.

Los capuchones cuentan con una forma hexagonal que los hace ideales para la protección de conexiones y montajes hexagonales. Sin embargo, la versatilidad de los capuchones los hace también adecuados para la protección de componentes redondos. Esto los convierte en una opción flexible y económica para una variedad de proyectos.

  • Material: Polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: Natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock En producción

Los capuchones con lengüeta troquelada son una solución estándar y lista para la venta que le permite satisfacer las demandas de sus clientes sin esos retrasos demasiado comunes.

Los capuchones con lengüeta troquelada son capuchones de ajuste y extracción rápidos. Como una solución rápida, pueden instalarse y extraerse fácilmente en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo tubos y tuberías esenciales, como los que permiten la circulación de aceites y otros fluidos en vehículos y maquinarias. Esto los convierte en una opción ideal para el sector de la fabricación de vehículos especiales y otros sectores de fabricación y automoción.

Los capuchones con lengüeta troquelada también ayudan a proteger los extremos de tubos y tuberías durante el transporte y el almacenamiento. Protegen la piezas de daños, suciedad, humedad y otros tipos de filtraciones. Estos capuchones son muy versátiles e ideales para una variedad de aplicaciones y diferentes roscas, como BSP, GAS, UNF, JIC y NPT.

Fabricados con polietileno de baja densidad (PEBD), los capuchones cuentan con una sencilla lengüeta para lograr una liberación y extracción rápidas. La facilidad de extracción del capuchón con lengüeta troquelada de las tuberías acelera el proceso de retirada. Al tirar de la pestaña, el capuchón se divide y se saca.

El material PEBD es resistente y flexible. Ofrecen muchas ventajas propias de los capuchones de PVC, como integridad y limpieza.

  • Colores: azul, natural y amarillo
  • Cumple RoHS

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de ajuste a presión

En stock En producción

Los tapones de ajuste a presión ofrecen un ajuste firme con una sola vuelta una vez colocados en su posición. El tapón está diseñado con una lengüeta central que permite un fuerte agarre para ajustarlo y extraerlo con facilidad. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP y UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)