En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(9 conjuntos de productos)
Nuestros capuchones de vinilo con lengüeta tienen una lengüeta larga para facilitar su extracción del componente. El material PVC o EVA utilizado para estas gamas ofrece una buena fuerza de tensión, resistencia y flexibilidad aumentada. Nuestra gama incluye opciones de color negro, rojo y amarillo, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Capuchones flexibles para altas temperaturas con un diseño con lengüeta ergonómico para una aplicación y extracción fáciles. Adecuados para usar en aplicaciones lisas o roscadas.
El diseño único es adecuado para una variedad de aplicaciones y tamaños de rosca, incluyendo métricas, UNF y BSP. La gama incluye opciones con un diseño de seis caras.
Los capuchones flexibles son adecuados para aplicaciones con o sin rosca, y el diseño único permite que encajen con una variedad de diámetros.
La lengüeta central, junto con el diseño único en forma de estrella, hace que el encaje y extracción sean rápidos y fáciles. Son compatibles con los tamaños métricos, BSP y UNF.
Los capuchones con rebordes están diseñados para proteger la rosca de los espárragos. Se utilizan ampliamente en la industria del automóvil y la ingeniería para ofrecer protección en general. Los rebordes en los perfiles tienen tamaños diferentes permitiendo usar una llave de tubo sin extraer la protección. Ofrecemos una selección de materiales, incluyendo: PEBD, GTP, PVC y silicona. Nuestra gama también incluye opciones de color natural, rojo y negro, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Nuestra gama de capuchones hexagonales presenta un diseño rígido que permite un fácil encaje y extracción. Disponibles en todos los tamaños estándar de acoplamiento hidráulico.
Los capuchones cuentan con una forma hexagonal que los hace ideales para la protección de conexiones y montajes hexagonales. Sin embargo, la versatilidad de los capuchones los hace también adecuados para la protección de componentes redondos. Esto los convierte en una opción flexible y económica para una variedad de proyectos.
Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.
Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.
Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.
Los capuchones con lengüeta troquelada son una solución estándar y lista para la venta que le permite satisfacer las demandas de sus clientes sin esos retrasos demasiado comunes.
Los capuchones con lengüeta troquelada son capuchones de ajuste y extracción rápidos. Como una solución rápida, pueden instalarse y extraerse fácilmente en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo tubos y tuberías esenciales, como los que permiten la circulación de aceites y otros fluidos en vehículos y maquinarias. Esto los convierte en una opción ideal para el sector de la fabricación de vehículos especiales y otros sectores de fabricación y automoción.
Los capuchones con lengüeta troquelada también ayudan a proteger los extremos de tubos y tuberías durante el transporte y el almacenamiento. Protegen la piezas de daños, suciedad, humedad y otros tipos de filtraciones. Estos capuchones son muy versátiles e ideales para una variedad de aplicaciones y diferentes roscas, como BSP, GAS, UNF, JIC y NPT.
Fabricados con polietileno de baja densidad (PEBD), los capuchones cuentan con una sencilla lengüeta para lograr una liberación y extracción rápidas. La facilidad de extracción del capuchón con lengüeta troquelada de las tuberías acelera el proceso de retirada. Al tirar de la pestaña, el capuchón se divide y se saca.
El material PEBD es resistente y flexible. Ofrecen muchas ventajas propias de los capuchones de PVC, como integridad y limpieza.
Los tapones de enmascaramiento ahusados están disponibles como tapón sólido o con un centro hueco para ayudar en la compresión. Los tapones reutilizables tienen una excelente resistencia a las sustancias químicas y están disponibles en silicona o EPDM para aplicaciones expuestas a temperatura.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar