En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(6 conjuntos de productos)
Posibilidad de elegir entre una o dos juntas de aleta. La aleta simple está hecha de material EDPM, mientras que las aletas dobles tienen un soporte de goma dura para mejorar el agarre a un panel y una goma más blanda para ayudar a la compresión. Ambos perfiles son flexibles y se pueden presionar a mano, lo que los convierte en una solución rápida y sencilla. Acabada en negro y tiene un resorte central de acero. Suministrada en rollos de 20 m.
Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.
Las juntas de acristalamiento de perfil en S son fáciles de colocar y se utilizan principalmente para sellar ventanas y paneles de inspección. Por lo general, se utilizan en aplicaciones ligeras y son ideales cuando los paneles de vidrio o acrílico no están sometidos a altas presiones ni expuestos a elementos meteorológicos. Tolerancias ISO 3302-1 1996 Clase E-2. El resto de la gama de juntas de acristalamiento son una solución de acristalamiento fácil de instalar y proporcionan un sellado eficaz a prueba de intemperie. Estas juntas se puede utilizar en condiciones medioambientales adversas. Esta gama de juntas de acristalamiento está fabricada con EPDM negro sólido.
Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.
Protector de bordes de PVC con un resorte central de acero. Suministrada en rollos de 20 metros. Provee protección a los bordes de acero. Los perfiles son flexibles y se aplican sencillamente con presionar a mano, lo que los convierte en una solución rápida y sencilla. Adecuado para temperaturas de -25 C a 90 C.
Estos tornillos para máquinas redondos ofrecen un agarre adicional para el ajuste o afloje, para una variedad de aplicaciones.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar