Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Base acuosa A presión

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Discos de brida autoadhesiva

En stock En producción

Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.

Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.

‌No requiere fijaciones.

  • Material: goma
  • Color: negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)