En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(11 conjuntos de productos)
Nuestra gama de asas tipo puente tubulares se utiliza para tirar de puertas grandes o levantar tapas de armarios grandes. La gama ofrece un perfil recto o angular ideal para puertas de doble hoja. Se puede montar desde la parte trasera del panel o desde la parte delantera del panel. La variedad de materiales y acabados permite que se adapten a cada entorno y proporciona un atractivo estético en el diseño del equipo.
Nuestra gama de asas de metal en forma de U están fabricadas con un tubo de forma redonda, cuadrada u ovalada en caso de necesitar más ergonomía. La gama ofrece una variedad de materiales y acabados para adaptarse a distintos entornos de aplicación y proporciona un atractivo estético al producto acabado. Los diferentes diseños de ángulos ofrecen una variedad de ángulos de tracción. Se puede optar por un montaje frontal o montaje trasero, en función de las necesidades.
La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.
Los tiradores embutidos se montan al ras de una puerta o panel. Se pueden montar encajándolos en un panel; también se pueden soldar o atornillar. Las asas embutidas de plástico son las más populares; sin embargo, también ofrecemos asas embutidas de acero inoxidable y aluminio.
Las asas a nivel con montaje atornillable pueden montarse a ras de una puerta o panel con espárragos de montaje. El montaje al ras es ideal para áreas en las que un asa que sobresalga limitaría la funcionalidad o donde el espacio sea limitado.
La gama de pestillos reforzados incluye pestillos de empuje para cerrar de alta resistencia ideales para armarios grandes. Los cierres se pueden abrir desde el interior moviendo la leva. Se debe pedir un dispositivo de cierre (número de pieza 0167A71E) para llevar a cabo la acción de cierre a presión. Una selección de materiales, con llaves iguales y llaves diferentes y una clasificación IP54, proporcionan una solución para el entorno de la aplicación y mayor seguridad.
El pestillo reforzado de cierre con acción de cierre a presión requiere una plancha de cerradura para leva. Está fabricado en acero con un acabado zincado.
Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.
Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.
Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.
Las asas de metal para armarios de acero inoxidable de ángulo recto hembra son redondeados con un hombro y dos orificios de montaje roscado. El diseño en una sola pieza es fuerte y duradero dando lugar a un mango de alta calidad y montaje desde la parte posterior con apariencia limpia.
Mangos en U para armarios de acero inoxidable - Ángulo recto macho
Asas tubulares con montaje en ángulo a través de orificio, de alta calidad, con sólidos vástagos de acero inoxidable 316 y electropulidas para obtener un acabado brillante y mate. Los vástagos cuentan con dos juntas tóricas para sujetar y sellar el tubo en un ángulo recto.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar