En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,
Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.
Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.
En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.
Las bisagras de hoja y bandera son ideales para la extracción de puertas cuando el acceso al espacio interior de un armario resulte difícil. La gama ofrece una selección de perfiles y materiales
Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar