En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Debido a su alta coercitividad, los imanes de ferrita son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Estos discos circulares están magnetizados con multipolos en una cara. Pueden utilizarse en interruptores de láminas, dispositivos de sujeción como imanes para macetas, sistemas de seguridad, sistemas audiovisuales y muchos más. La gama cuenta con dos tipos: uno con forma de disco estándar y otro con forma de anillo con un orificio de 5 mm.
Imanes de neodimio disponibles con un revestimiento niquelado que protege el frágil material del imán y ayuda a evitar la corrosión en aplicaciones en miniatura. La oferta de níquel viene en una variedad de formas y tamaños. Esta gama también incluye tapones magnéticos redondos con pulvicubierto en negro, que tienen una fuerza magnética superior para su pequeño tamaño.
Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar