Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

TPE Ajuste a presión Protección para extremos de tubos

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones Reforzados para Tubos

En stock En producción

Estos capuchones reforzados para tubos son adecuados para tamaños de tubos nominales y son una opción de bajo coste, pero de alta calidad. Están fabricados con polietileno negro o amarillo. Los nervios interiores garantizan un ajuste exacto y aliviar el aumento de la presión. Los capuchones están disponibles con o sin orificio de ventilación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones estándar para tubos

En stock En producción

Una gama de capuchones de protección diseñados para tubos de tamaño estándar que están disponibles a bajo coste, pero con un acabado de alta calidad. Nuestros capuchones para tubos de tamaño estándar están disponibles en una variedad de opciones de materiales: PEBD y PE flexible, y cubren una amplia gama de tamaños.

Estos capuchones moldeados están diseñados para agarrar el diámetro externo de tuberías y tubos para evitar la entrada de agentes externos durante el almacenamiento y el envío. Su diseño permite que se monten y extraigan de una forma rápida y fácil, tanto de manera manual como con el uso de equipo automatizado.

La gama incluye capuchones con nervios interiores que garantizan un ajuste exacto y ayudan a aliviar el aumento de la presión. Asimismo, la gama incluye capuchones con un pequeño orificio de ventilación. El orificio de ventilación permite que el capuchón se encaje correctamente, lo que también ayuda a eliminar la presión del aire.

  • Material: polietileno lineal de baja densidad y polietileno lineal de baja densidad (PELBD y PEBD), cloruro de polivinilo (PVC) y polietileno flexible (PE)
  • Colores: negro, gris, rojo y amarillo
  • Satisfacen las normas ANSI y DIN

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)