Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ISO NEMA Ajuste a presión

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones de liberación rápida

En stock En producción

Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

El capuchón está diseñado para permanecer sujeto a la manguera. Ofrece una protección superior contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.

  • Material: elastómero termoplástico (TPE)
  • Colores: azul, verde, rojo y amarillo
  • Rango de temperatura: de -40 ºC a 135 ºC

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para ejes con chaveta

En stock En producción

Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes, frente a aceite y una variedad de productos químicos.

Disponibles en una variedad de materiales: polietileno de baja densidad (PEBD) y cloruro de polivinilo (PVC). La opción de PVC también proporciona resistencia contra los desgarros y las roturas.

Nuestra gama ofrece opciones aptas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiales: PEBD y PVC flexible
  • Color: amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de extracción rápida

En stock En producción

Los tapones contra polvo de fácil liberación para hidráulica son terminales macho adecuadas para tapones de la serie ISO A e ISO B. Están diseñados para permanecer acoplados a la manguera y ofrecen protección excelente contra suciedad, humedad y corrosión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)