En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Los pestillos de desplazamiento con palanca de compresión están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden venir con llave igual, con llave diferente o sin mecanismo de cierre. Si tienen cierre se suministran dos llaves para cada cierre.
Son adecuados para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador elevado estéticamente agradable. Fabricado en aleación de zinc fundido a presión, el pestillo está pulvicubierto en negro para darle un acabado visualmente agradable.
Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm
Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar