En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(28 conjuntos de productos)
Estos niveladores de cuña de bola tienen un ángulo de inclinación máximo de 4º y están diseñados para compensar superficies irregulares. Son ajustables y reajustables para lograr una precisión óptima y la alineación vertical de sus aplicaciones.
Tienen tres características: un perno de montaje de rosca fina, una tuerca base roscada y un tope. El perno de montaje y la rosca fina de la base permiten un ajuste de precisión y un sencillo reajuste usando una llave de gancho.
Son sencillos y rápidos de instalar, y son adecuados para usarse con cargas pesadas, tanto estáticas como dinámicas. Suelen utilizarse en motores, maquinaria, equipos de laboratorio y fabricación de defensa.
Las abrazaderas de leva son abrazaderas sencillas y robustas que sujetan y agarran firmemente las piezas de trabajo. Tienen un mecanismo de leva que permite apretar o aflojar rápido el agarre. La simple rotación de la leva ajusta la fuerza de agarre para adaptarse a las necesidades de la aplicación.
Son versátiles y ajustables, puesto que se adaptan a una amplia variedad de medidas y formas, y ofrecen una distribución uniforme y estable de la fuerza de agarre para ofrecer un agarre seguro sin dañar la aplicación.
Son fáciles de instalar con una llave de tuerca. Inserte el collarín con reborde y atorníllelo al cuerpo de la leva. Apriete el tornillo de bloqueo para asegurar la leva. Se utilizan en metalurgia, electrónica y construcción.
Estos tornillos de repuesto se utilizan para sustituir las abrazaderas de fijación excéntricas. Su diseño les permite transmitir la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen la alineación, garantizando un ajuste perfecto.
Su compatibilidad permite que proporcionen una transición sin problemas al sustituir abrazaderas antiguas o rotas, reduciendo el tiempo de inactividad y asegurando una productividad continua. Sujetan de manera rápida y potente, y están diseñadas para un uso prolongado. Se utilizan en operaciones de mecanizado, fundición y montaje.
Estas abrazaderas de cuña compactas pueden soportar cargas enormes y fuertes presiones sin que afecten al rendimiento. Debido a su tamaño compacto, estas abrazaderas son adecuadas para trabajar en lugares limitados o con piezas de trabajo más pequeñas.
El diseño de cuña proporciona un agarre fuerte y fiable garantizando que sus piezas de trabajo permanezcan en una posición segura durante el corte, la perforación o el montaje. También dan lugar a un agarre y sujeción fuertes de dos piezas de trabajo con la misma fuerza de agarre.
Proporcionan fuerza de agarre descendente y lateral. Se instalan con una llave hexagonal. Se utilizan en varias aplicaciones, como mecanizado de precisión, montajes electrónicos y fabricación de dispositivos médicos.
Las abrazaderas de fijación excéntricas usan un eje excéntrico para permitir un control de tensión preciso y un agarre variable al tiempo que mantienen una alineación y colocación exactas. El diseño excéntrico distribuye la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen una alineación precisa.
Ofrecen un agarre rápido y potente y se diseñan para ofrecer durabilidad y longevidad. Se utilizan en mecanizado de precisión, montaje y aplicaciones de sujeción.
Las abrazaderas excéntricas de filo de cuchillo ofrecen un agarre firme y exacto al tiempo que requieren poca superficie de contacto. Estas abrazaderas tienen protuberancias que permiten agarrar la pieza de trabajo con poco contacto, lo que resulta en un agarre preciso y seguro de piezas de trabajo con superficies irregulares.
Son especialmente útiles para sujetar de manera segura materiales delicados o frágiles sin causar daños ni distorsión. La pieza de trabajo debe estar a la derecha de la abrazadera. Se utilizan en sectores como la construcción, el montaje o aplicaciones de fundición.
Las abrazaderas excéntricas hacia abajo con una construcción pequeña, robusta y estable son perfectas para proporcionar fuerzas de agarre descendentes y laterales en situaciones con espacio limitado.
Combinan un cono acanalado con una rosca excéntrica desplazada para ofrecer agarre por encima o por debajo de la superficie del componente. No se ven afectadas por la entrada de virutas y tienen una gran fuerza de tensión y fuerza de agarre lateral.
Presentan un perfil bajo, una huella pequeña y son sencillas de usar. Ideales para funciones de sujeción de varios componentes en aplicaciones de automoción, construcción y mecanizado.
Estas abrazaderas ID Xpansion están diseñadas para sujetar piezas en un diámetro interior para mecanizados de alta densidad en fresas verticales u horizontales. El diámetro puede variar de 4,1 mm a un máximo de 250 mm. Este producto también puede utilizarse como un mandril expandible en un torno.
Su perfil bajo es perfecto para operaciones secundarias en piezas de trabajo de tornos. Pueden incluir más piezas por núcleo de piezas de trabajo o plato de fijación y son sencillas de fabricar a medida en un torno o fresadora.
Se utiliza una llave hexagonal, cilindros de introducción hidráulicos o un bloque de velocidad para instalarlas y apretarlas. Cuentan con un cuerpo de acero suave y se utilizan para aplicaciones de mecanizado, dispositivos médicos, fabricación electrónica y automoción.
Estas tuercas de bloqueo insertables están diseñadas para montajes rápidos y fijaciones firmes. Evitan que los tornillos o pernos giren, se deslicen o se suelten. Eliminan la necesidad de invertir tiempo en roscar y desenroscar en roscas largas y el riesgo de romper las roscas.
Están zincadas para ser resistentes a la corrosión y pueden deslizarse sobre espárragos rotos o inclinados en un ángulo de hasta 20 grados. Pueden usarse en exteriores, no necesitan mantenimiento y son reutilizables. Se montan y desmontan un 50 % más rápido, ahorrando tiempo y esfuerzo en su uso.
Sencillas de instalar en ubicaciones con espacio limitado y no requieren una llave específica. Solo hay que abrir la tuerca de bloqueo, colocarlas en la posición deseada y apretarlas con una llave. Además, soportan temperaturas de hasta +150 ºC. Suelen utilizarse en aplicaciones de construcción, andamiaje, automoción y mecánica.
Estas abrazaderas de fijación mecanizables se utilizan para procesar y sujetar piezas de trabajo que están planas, irregulares o redondeadas durante las operaciones de mecanizado, lo que garantiza precisión y reproducibilidad. Tienen una capacidad de agarre fuerte y consistente.
Vienen con pernos de levas y un tornillo de mecanizado para mantener la abrazadera en su sitio, mientras que la cara de la abrazadera está mecanizada para adaptarse a la forma del componente. Esto garantiza precisión, además de estabilidad durante los procesos de mecanizado.
Fáciles de incorporar en entornos de mecanizado y se sujetan de manera rápida y segura. Se utilizan en mecanizado de precisión, piezas de trabajo complejas y aplicaciones de producción únicas o de bajo volumen. Nunca dé por supuesto que la abrazadera está ajustada; verifique siempre la abrazadera ajustada antes de proceder con el mecanizado.
Las abrazaderas modulares Pitbull tienen un perfil bajo y una gran fuerza descendente. Se diseñan para usarse en expositores o cubos.
La versión ranurada cuenta con un paso de agarre para elevar la pieza de trabajo de la mesa de fresar o perforar durante la operación. Mientras que la versión pequeña es apropiada para agarrar piezas de trabajo en secuencias, la superficie posterior de la abrazadera se utiliza para encontrar la siguiente pieza de trabajo.
La parte posterior de la abrazadera es cuadrada hasta la parte inferior para lograr una colocación adecuada de las piezas. Resultan fuertes y fáciles de usar tras instalarse en la aplicación. Se utilizan en sistemas de transmisión de potencia, maquinaria, construcción y elevación.
Estas abrazaderas Pitbull se utilizan para mantener piezas de trabajo en su lugar de manera segura. Utilizan una tecnología de sujeción que une la fuerza de agarre de la abrazadera con la adaptabilidad y flexibilidad de una mordaza.
Tienen una altura de agarre baja y fuerza descendente positiva. Es menos probable que el borde de acero romo de la herramienta deje marcas en piezas de trabajo, mientras que la versión con el borde de cuchilla corta el material para lograr un mecanizado más agresivo.
Permiten un agarre rápido y sencillo sin herramientas adicionales ni fuerza excesiva. Soportan temperaturas de entre -30 ºC a +80 ºC. Adecuadas para aplicaciones de metalurgia, carpintería o fabricación.
Las abrazaderas de leva en espiral se utilizan cuando algo tiene que sujetarse o fijarse usando una abrazadera autoblocante. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Los usuarios pueden modificar la fuerza de agarre simplemente girando la leva para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.
Un eje en el centro se utiliza para manejarla de manera mecánica, neumática o hidráulica. Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.
El efecto autoblocante permanece activo durante fallos de presión, por lo que mejora sustancialmente la seguridad operacional a través de un agarre neumático e hidráulico. Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.
Las abrazaderas de leva en espiral con mango de accionamiento se utilizan cuando algo tiene que sujetarse o fijarse usando una abrazadera autoblocante. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Los usuarios pueden modificar la fuerza de agarre simplemente girando la leva para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.
El mango de accionamiento es fácil de agarrar y permite una acción suave y sin esfuerzo. La fuerza de agarre se ajusta girando el mango para adaptarse a las necesidades precisas de la aplicación. Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.
El efecto autoblocante permanece activo durante fallos de presión, por lo que mejora sustancialmente la seguridad operacional a través de un agarre neumático e hidráulico. Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.
Estos pernos giratorios, también conocidos como pernos de argolla, cuentan con una varilla roscada con una argolla (cavidad) en la cabeza, lo que da lugar a un apoyo suave para el yugo. Esto permite un ajuste exacto y flexibilidad. Esta argolla permite una fácil maniobrabilida del perno, haciendo que resulte fácil apretar o aflojar la fijación.
El movimiento giratorio del brazo no solo fija los componentes de manera rápida y cómoda sino que también ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Ideales para aplicaciones que requieren un montaje y desmontaje frecuente, los pernos roscados garantizan una conexión robusta entre componentes, minimizando el riesgo de que se aflojen o de que se produzcan fallos durante la operación.
Son fáciles de instalar y desinstalar de manera manual inicialmente, y después con herramientas; una vez que la sección articulada está en su lugar, puede girarse hasta alcanzar una posición de bloqueo con el final roscado asegurado. Suelen utilizarse en industrias de alta resistencia como protección de máquinas, automoción, construcción y fabricación.
Estas abrazaderas Talongrip están diseñadas para utilizarse junto con abrazaderas Pitbull o Dynaforce. Son un sencillo dispositivo con pernos que le permiten realizar mecanizados agresivos al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm.
Tienen una fuerza de agarre positiva para altas velocidades de corte. La forma de garra crea una pequeña acción descendente para mantener los componentes en su lugar.
Son ideales para pequeñas cantidades de lotes, aplicaciones complejas o fabricación de prototipos donde crear una fijación no sería práctico, como en construcción, fabricación, mantenimiento y reparación.
Las empuñaduras dentadas Talongrip están diseñadas para ofrecer un agarre y estabilidad superiores. Estas abrazaderas tienen un característico diseño dentado que aumenta la fuerza de agarre al tiempo que reduce los deslizamientos.
El mayor agarre hace que sean adecuadas para un uso prolongado. Para aplicaciones en las que no se requiere un punto de agarre preciso o se necesita una penetración completa. Se utilizan en maquinaria, metalurgia y fabricación.
Estos tornillos de empuje con almohadilla de plástico están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión minimizando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Garantizan una acción suave y controlada al tiempo que reducen la fricción y el desgaste.
A medida que el tornillo gira, la almohadilla de plástico ejerce presión sobre la superficie que toca permitiendo un movimiento o ajuste controlado. Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.
Son fáciles de instalar bajo presión, fijan o presionan suavemente ejes roscados, ejes o piezas de superficies tratadas, y colocan las piezas más delicadas. Se utilizan con frecuencia en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.
Estas abrazaderas Uniforce pueden agarrar dos componentes con la misma acción de agarre que una abrazadera simple, lo cual es útil en situaciones donde hay grandes longitudes y fuerzas altas. Son sumamente fuertes, duraderas y versátiles. Pueden manejar cargas pesadas y presiones tremendas manteniendo la funcionalidad.
Son especialmente efectivas agarrando grandes cantidades de piezas de trabajo. El agarre preciso y regulado proporcionado por el suave movimiento deslizante y el robusto mecanismo de bloqueo garantizan una excelente estabilidad y precisión. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Estas abrazaderas hexagonales variables están fabricadas para sujetar y agarrar piezas de trabajo con firmeza con un espacio vertical limitado. Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son de bajo perfil, por lo que son adecuadas para aplicaciones con espacio limitado.
El diseño hexagonal de la superficie de agarre proporciona varias áreas de agarre, asegurando una sujeción firme sobre la pieza de trabajo. También pueden ayudar a reducir el coste de agarre sobre fijaciones.
Se instalan usando una llave Allen y están disponibles con caras suaves y acanaladas. Se utiliza un tornillo excéntrico (suministrado) para operar el dispositivo. Su pequeño tamaño hace que sean ideales para montajes electrónicos, centros de mecanizado y equipos médicos.
Estas pinzas y abrazaderas Versagrip tienen un agarre reforzado con dientes penetrantes diseñados para hundirse en la pieza de trabajo, limitando el movimiento lateral y horizontal. Incluso pueden agarrar piezas cortadas con soplete y con un ángulo de salida negativo.
Estas pinzas y abrazaderas proporcionan un agarre seguro y ajustable sobre objetos con una forma irregular, tubos circulares o superficies planas. La fuerza de agarre puede ajustarse para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación, garantizando una excelente estabilidad y distribuir la fuerza de manera adecuada para minimizar la posibilidad de deslizamientos o movimientos durante la operación.
Son fáciles de instalar en la aplicación y suelen usarse en fontanería, trabajos eléctricos, mecanizado y automoción.
Estos juegos de mordazas para abrazaderas Talongrip son un sencillo sistema de pernos que le permite realizar mecanizados agresivos al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm. Mejorarán el funcionamiento de mordazas convencionales. Están diseñadas para encajar en las tenazas de una mordaza, ofreciendo así una superficie de agarre personalizada para ciertos fines.
Ideales para cantidades de lotes muy pequeños, aplicaciones difíciles o trabajo en prototipos donde crear una fijación sería costoso. Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como metalurgia, compuestos y sujeción de piezas de precisión y vienen con un tope para las tenazas.
Estas arandelas con asiento esférico tiene una superficie que es levemente convexa o cóncava. Se utilizan con tuerca o pernos para compensar la desalineación entre superficies de acoplamiento, manteniendo una conexión segura y evitando dañar las fijaciones o componentes que sujetan.
Distribuyen la carga y garantizan una distribución uniforme de la presión entre la fijación y la superficie. Como responden a imperfecciones en la superficie, impiden que se produzcan concentraciones de tensión, reduciendo la probabilidad de daños o fallos y asegurando estabilidad y fiabilidad en el montaje en general.
La capacidad mejorada de soportar cargas de estas arandelas las hace adecuadas para aplicaciones con cargas pesadas o tensiones dinámicas, ofreciendo mayor resistencia y longevidad al montaje. Como resultado, suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria, montajes estructurales y automoción.
Estos pasadores XYZ Xpansion, también conocidos como pasadores a presión, presentan un diseño único que permite un posicionamiento exacto y repetibilidad al tiempo que proporciona fuertes presiones de fijación para fijar piezas en un diámetro interior.
La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para optimizar el contacto en línea en el orificio de montaje al tiempo que proporciona el espacio adecuado durante la carga y descarga de la pieza de trabajo. Además, el ajuste a presión mantiene los pasadores en su lugar incluso bajo vibración o estrés dinámico.
Son fáciles de instalar a presión en un orificio taladrado con precisión con un orificio roscado en el medio para que puede acoplarse un tornillo ahusado; una vez en su lugar, se expande para formar un ajuste estanco y seguro. Ofrece una solución de bajo coste para lápidas, operaciones de eyección de agua a presión, cuadros y placas de fijación, así como otras aplicaciones en fabricación de electrónica, maquinaria industrial y dispositivos médicos.
Los cojinetes de localización trabajan con las sujeciones de un solo toque para posicionar y alinear componentes con precisión. Ofrecen un medio seguro y preciso para encontrar y retener objetos en su lugar.
Se espera que encuentren y retengan objetos en su lugar con precisión y exactitud, además de que aseguren la sujeción de paneles y cubiertas. Por otra parte, los casquillos de sujeción pueden servir de receptores para las sujeciones de un solo toque. Las sujeciones de un solo toque pueden instalarse sin casquillos.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 180 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar