En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(25 conjuntos de productos)
Las bisagras de elevación con montaje atornillado son una función de elevación fácil para retirar puertas montadas al ras. La gama ofrece una selección de materiales para adaptarse a diferentes acabados y aplicaciones. Tienen un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados y se pueden usar a mano derecha o a mano izquierda. El diseño de la bisagra de hoja está perforado para atornillarla al marco.
Las bisagras de esquina de desplazamiento de 90 grados se presentan en diferentes perfiles para adaptarse a una combinación de posibilidades a fin de desplazar la puerta hasta el marco.
Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
Las bisagras de retención son bisagras de tensión que se desplazan cada 30, lo que permite a los paneles colocarse y conservarse sin componentes auxiliares. La tensión está predeterminada y no puede modificarse por los usuarios. Fabricadas en aluminio anodizado, están disponibles en una variedad de acabados para conferir un atractivo estético. Varios valores de tensión disponibles.
Las bisagras laterales ofrecen un ángulo rotacional de 180 grados. Los tipos 1 y 2 son bisagras de gran resistencia para soportar paneles de puertas pesados y medianos. También ofrecen gran seguridad y se montan usando los tornillos especiales suministrados. El tipo 3 es una alternativa de menor seguridad y más económica
Las bisagras con muelle son un mecanismo de muelle totalmente invisible que permite la apertura y cierre automático de una puerta.
Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.
Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.
Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.
En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.
Las bisagras de bandera de elevación atornilladas están formadas por un cuerpo de acero laminado de dos piezas con capuchones redondeados en los extremos. Ideales para marco atornillado destinado a unidades más industriales
Las bisagras de bandera de elevación soldadas están formadas por un cuerpo de acero laminado de dos piezas con capuchones redondeados en los extremos. Ideales para marco soldado destinado a unidades más industriales
Las bisagras de elevación planas metálicas permiten la extracción simple y rápida de la puerta con un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados. Disponibles en las versiones de mano izquierda y derecha.
Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.
Las bisagras de canto metálicas cuentan con un ángulo rotacional de 180 grados y se utilizan básicamente para los paneles de acero en aplicaciones de gran tamaño. La gama está fabricada con aleación de zinc fundido y cuenta con diferentes tipos de acabados. Los paneles son bisagras con un sistema de pasador.
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Las bisagras de hoja y bandera son ideales para la extracción de puertas cuando el acceso al espacio interior de un armario resulte difícil. La gama ofrece una selección de perfiles y materiales
Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes
Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes
Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.
La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.
Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.
Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.
Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar