Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De alta resistencia Workholding Abrazaderas deslizantes

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas deslizantes para orificios ranurados

En stock En producción

Las abrazaderas deslizantes se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones. Están compuestas de dos partes entrelazadas que ofrecen una sujeción firme sobre el equipo mientras que también permiten un ajuste y alineamiento sencillos. Puede usarse un perno o un mecanismo de pestillo para abrir y cerrar las abrazaderas deslizantes.

En las abrazaderas deslizantes para orificios ranurados cuando se utilizan con una placa de escala, la línea de lectura en la abrazadera deslizante permite un alineamiento rápido, fácil y preciso. Se fija en un montaje para mayor estabilidad. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra deslizante (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.

Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, construcción y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 90 ºC.

  • Material: cuerpo fabricado en zinc fundido y cromado.
  • Agarre fabricado en polyamide plastic (negro o naranja) o acero inoxidable SUS304.
  • Cuña/eje de sujeción elaborado en acero inoxidable.
  • Émbolo de bola fabricado en poliacetal.
  • Carga estática máxima de hasta 500N.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)