(7 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Estas bases para cables están disponibles con dos métodos de montaje: montaje de grapa y de punta de flecha. También están disponibles en varias longitudes de espaciadores para separar los cables de la tabla y sujetarlos. Tienen una base ahuecada que aporta mayor estabilidad y cubre el orificio por completo. Los cables se insertan por el lateral de la abrazadera en aplicaciones en las que el espacio sea un problema.
Estas abrazaderas cuentan con retención de cable en la parte superior. El cable o cables se colocan en el centro de la abrazadera y, a continuación, la parte superior con retención de cable se coloca sobre los cables. Las patas de la abrazadera se introducen en dos orificios. La parte superior permanece sujeta en su sitio, reteniendo el cable con la ayuda de dos tornillos. Cuando se roscan los tornillos, las patas se expanden sujetando la abrazadera sin necesidad de una tuerca. Esto significa que no es necesario el acceso a la parte inferior de la tabla.
Las abrazaderas con acceso central y base remachada se montan con bloqueo a presión o de forma autoadhesiva y los dos lados del clip se combinan para sujetar el cable. Disponible tanto en negro como en natural. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Estas abrazaderas para cable ajustables de nylon natural 6/6 clasificado UL94 V-2 se montan de forma segura con tornillos y cada tamaño sujetará varios rangos de diámetros de haz. Los bordes interiores redondeados protegen los haces aislados. Se presentan en tres tamaños y sujetan diámetros de haz de .189 - .563 pulgadas.
Sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofrece un fuerte agarre. Seguro extraíble para un cómodo mantenimiento. El montaje de grapa se adapta bien a una amplia variedad de grosores de panel
Estas abrazaderas ofrecen la ventaja de guiar un tubo o una tubería de 25.0 mm así como dos haces más pequeños de 6.0 mm por separado. Disponibles en dos tamaños para diámetros de orificio diferentes.
Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar