Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Base acuosa A presión Abrazadera con clip de cabeza remachada

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazadera - Distanciador, entrada lateral

En stock En producción

Las abrazaderas con distanciador de entrada lateral sujetan los cables de forma segura. Tienen una base ahuecada que aporta mayor estabilidad y cubre el orificio por completo.

Los cables se insertan por el lateral de la abrazadera en aplicaciones en las que el espacio sea un problema. Las diferentes alturas de los espaciadores elevan los cables alejándolos de otros compañeros.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación UL94 V0

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas - Montaje adhesivo/a presión, con acceso central, base remachada

En stock En producción

Las abrazaderas con acceso central y base remachada se montan con bloqueo a presión o de forma autoadhesiva y los dos lados del clip se combinan para sujetar el cable. Disponible tanto en negro como en natural. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas - Montaje de grapa, para tubo con cierre

En stock En producción

Sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofrece un fuerte agarre. Seguro extraíble para un cómodo mantenimiento. El montaje de grapa se adapta bien a una amplia variedad de grosores de panel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas - Pasacable dual con grapa

En stock En producción

Este pasacable dual con grapa ofrece la ventaja de guiar un tubo o una tubería de 25,0 mm, así como dos haces más pequeños de 6,0 mm por separado.

Se utiliza para fijar cables y tubos en un panel con un casquillo estriado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación ignífuga UL94 V2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Clips para cables con cabeza remachada

En stock En producción

Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)