En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(20 conjuntos de productos)
Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.
Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.
Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.
Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.
Los clips de techo están disponibles con bases cuadradas o rectangulares y ganchos abiertos o cerrados. Estos clips son ideales para usar con ganchos colgantes en entornos de venta minorista y donde se requieran exposiciones ordenadas.
Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Los ganchos para merchandising son ideales para sujetar componentes colgantes en unidades de cartón, displays del punto de venta y unidades de exposición independientes. Los modelos incluyes ganchos individuales o dobles con varias longitudes de colgado.
Una abrazadera de expositores por cable con montaje vertical que se utiliza con cable y soportes para carteles. Sujeta impresiones de ventanas, carteles y otros expositores.
Dos tipos disponibles que se presentan en estilos alternativos como: soporte de panel lateral, agarre para estantes, soporte de panel superior y soporte de panel gemelo lateral. Las opciones de tipo dos son adecuadas para tornillos M5.
Las varillas para clips POP se conectan con otros componentes POP a fin de sujetar materiales del punto de venta para su exposición. Estas varillas conectoras están disponibles en una amplia variedad de longitudes de varillas flexibles o fijas para adaptarse a su aplicación.
Los puntos de pegado adhesivos son patrones sensibles a la presión de adhesivo con base de goma que ofrecen un pegado instantáneo. Los puntos de pegado están disponibles en perfiles bajos, medios y altos, así como en diversos niveles de fijación que son más seguros y rápidos que la cola caliente.
Los tapones de enmascaramiento ahusados están disponibles como tapón sólido o con un centro hueco para ayudar en la compresión. Los tapones reutilizables tienen una excelente resistencia a las sustancias químicas y están disponibles en silicona o EPDM para aplicaciones expuestas a temperatura.
Los tapones de enmascaramiento sin reborde están diseñados para enmascarar agujeros sin tapar el reborde del mismo. Los anillos ahusado y el centro hueco permiten proteger muchos diámetros. El perfil tiene una lengüeta para una aplicación y extracción fáciles.
Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.
Los tapones con arandela para altas temperaturas están disponibles en dos opciones de material distintas: goma de silicona natural o EPDM negro. Las dos actúan como tapones para agujeros con o sin rosca y también enmascaran la superficie alrededor del agujero. Combinación integral de tapón y arandela en una sola unidad
Los tapones y capuchones rectos de enmascaramiento encajan en los extremos de los espárragos, pasadores o tubos para ofrecer una excelente solución de enmascaramiento. Pueden igualmente usarse como tapones protectores para enmascarar agujeros con o sin rosca. La gama viene en una selección de colores para identificar el tamaño fácilmente. Los colores disponibles incluyen: negro, natural, azul, verde, rosa, naranja, amarillo, morado y gris. También disponemos de varios tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Las ventosas de doble cara sujetan, separan y amortiguan de forma segura dos superficies paralelas. El diseño une superficies planas y limpias sin necesidad de un orificio de montaje ni de otra sujeción.
Las ventosas de una cara a presión tienen un montaje a presión flexible para formar una fijación de compresión en un expositor. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
Las ventosas de una cara con gancho tienen un gancho de plástico o metal para colgar materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
Las ventosas de una cara con orificio son ideales para colgar cordeles, cables o cordones a través de ella para materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
Las ventosas con ranura son ideales para colgar un cordel, cable o cordón en materiales impresos o expositores autocolgantes. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
Las ventosas de una cara con remache requieren solo un pequeño orificio de fijación en el póster del expositor para sujetarse a la ventosa. Estas ventosas se sujetan de forma fácil y segura a superficies planas y limpias.
Las ventosas de una cara con tapa tienen un saliente seguro para colgar cordeles, cables o cordones para expositores autocolgantes. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar