(3 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Los discos de protección de bridas son fáciles de ajustar ya que se fijan simplemente con abrazaderas. Además, ofrecen una protección completa y rentable sobre la superficie de sellado expuesta. Usados normalmente en la fabricación de tuberías, construcción de entubamientos y almacenaje y transporte de tuberías. Nuestros discos de protección de bridas son planos, uniformes y fáciles de almacenar. Los discos de protección de bridas están disponibles en una variedad de tamaños y clasificaciones de presión: bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 25 y 40 Bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 lbs. Los discos de protección de bridas se ofrecen en Poly. PEBD Cor™ corrugado.•Proporciona protección simple y rentable para bridas. •Cubren totalmente la brida - se aplica mediante el ajuste de abrazaderas a través de los agujeros. •Amplia gama que cubre una gran variedad de tamaños y diferentes presiones. •Bridas DIN 10 a DIN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 25 y 40•Bridas ANSI 1⁄2" a 32" - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 lbs
Los protectores de brida completa adhesivos tienen un adhesivo especial que se adhiere firmemente y no deja residuos en circunstancias normales. El material de PE lleva un diseño adhesivo de quitar y pegar y cumple las especificaciones ANSI B 16.5 y ASME B16.47 para bridas clasificadas 150 lb.
El protector total de bridas de inserción cuenta con aletas flexibles para un ajuste cómodo en el orificio sin usar sujeciones. El material de PE protege las bridas 150 de clase ANSI B16.5 y las bridas DN2627-2638 y BS 5504 durante el acabado, el almacenamiento y el tránsito.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar