Menu Search

Vainas para cables - Espiral

En stock

Envoltura ligera y protectora que proporciona una protección eficiente para cables y mangueras.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro mínimo del cable compatible Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
5,4178 € - 5,6959 € 10 En stock
Negro
PE
16,7478 € - 17,6233 € 45 En stock
Negro
PE
0,3736 € - 0,4338 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
4.0 mm
PEBD
20.0 mm
13,4209 € - 14,1316 € 13 En stock
Negro
PE
27,6349 € - 29,0872 € 161 En stock
Negro
PE
0,3992 € - 0,3992 € 6200 En stock
Natural
2.0 mm
PEBD
15.0 mm
0,7185 € - 0,7185 € 200 En stock
Natural
7.0 mm
PEBD
40.0 mm
0,852 € - 0,852 € 200 En stock
Natural
12.0 mm
PEBD
50.0 mm
1,2421 € - 1,2421 € 200 En stock
Natural
15.0 mm
PEBD
80.0 mm
2,595 € - 2,595 € 40 En stock
Natural
25.0 mm
PEBD
150.0 mm
1,0122 € - 1,0122 € 1350 En stock
Natural
13.0 mm
PEBD
70.0 mm
2,832 € - 2,832 € 1600 En stock
Natural
20.0 mm
PEBD
120.0 mm
6,2933 € - 6,6332 € 881 En stock
Negro
PE
20,1777 € - 21,2489 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PE
0,4124 € - 0,4338 € 450 En stock
Negro
4.0 mm
PEBD
20.0 mm
1,1614 € - 1,2228 € 2125 En stock
Negro
12.0 mm
PEBD
50.0 mm
10170236 4,3466 € - 4,5732 € 240 En stock
Negro
PE
10170274 11,1652 € - 11,7523 € 36 En stock
Negro
PE
0,3944 € - 0,4155 € 850 En stock
Negro
2.0 mm
PEBD
15.0 mm
0,6464 € - 0,6802 € 2025 En stock
Negro
7.0 mm
PEBD
40.0 mm
  • de 2
Vainas en espiral 7.0 mm 10.0 mm 10.0 m PE Negro

10170243

Rango de precios
5,6959 € - 5,4178 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Longitud por rollo
    10.0 m
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
Vainas en espiral 16.0 mm 22.0 mm 10.0 m PE Negro

10170281

Rango de precios
17,6233 € - 16,7478 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Longitud por rollo
    10.0 m
  • Diámetro exterior
    19.0 mm
Vainas en espiral 4.0 mm 20.0 mm PEBD Natural

10158661

Rango de precios
0,4338 € - 0,3736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 20.0 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m
Vainas en espiral 2.0 mm 5.0 mm 10.0 m PE Negro

10170229

Rango de precios
14,1316 € - 13,4209 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Longitud por rollo
    10.0 m
  • Diámetro exterior
    3.0 mm
Vainas en espiral 11.0 mm 14.0 mm 10.0 m PE Negro

10170267

Rango de precios
29,0872 € - 27,6349 €

Niveles de existencias
161 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Longitud por rollo
    10.0 m
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
Vainas en espiral 2.0 mm 15.0 mm PEBD Natural

10158647

Rango de precios
0,3992 € - 0,3992 €

Niveles de existencias
6200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 15.0 mm
  • Diámetro exterior
    3.5 mm
  • Longitud de la inclinación
    50.0 m
Vainas en espiral 7.0 mm 40.0 mm PEBD Natural

10158685

Rango de precios
0,7185 € - 0,7185 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 40.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m
Vainas en espiral 12.0 mm 50.0 mm PEBD Natural

10158548

Rango de precios
0,852 € - 0,852 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.0 - 50.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m
Vainas en espiral Natural 12.0 mm 14.0 mm

10158586

Rango de precios
1,2421 € - 1,2421 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    15.0 - 80.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    20.0 m
Vainas en espiral 25.0 mm 150.0 mm PEBD Natural

10158623

Rango de precios
2,595 € - 2,595 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.0 - 150.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    20.0 m
Vainas en espiral 13.0 mm 70.0 mm PEBD Natural

10158562

Rango de precios
1,0122 € - 1,0122 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 70.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m
Vainas en espiral 20.0 mm 120.0 mm PEBD Natural

10158609

Rango de precios
2,832 € - 2,832 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 120.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m
Vainas en espiral 9.0 mm 12.0 mm 10.0 m PE Negro

10170250

Rango de precios
6,6332 € - 6,2933 €

Niveles de existencias
881 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Longitud por rollo
    10.0 m
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Vainas en espiral 20.0 mm 30.0 mm 10.0 m PE Negro

10170298

Rango de precios
21,2489 € - 20,1777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Longitud por rollo
    10.0 m
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Vainas en espiral 4.0 mm 20.0 mm PEBD Negro

10158678

Rango de precios
0,4338 € - 0,4124 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 20.0 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m
Vainas en espiral Negro 8.2 mm 10.0 mm

10158555

Rango de precios
1,2228 € - 1,1614 €

Niveles de existencias
2125 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.0 - 50.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m
Vainas en espiral 5.0 mm 8.0 mm 10.0 m PE Negro

10170236

Rango de precios
4,5732 € - 4,3466 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Longitud por rollo
    10.0 m
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
Vainas en espiral 13.0 mm 17.0 mm 10.0 m PE Negro

10170274

Rango de precios
11,7523 € - 11,1652 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Longitud por rollo
    10.0 m
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
Vainas en espiral 2.0 mm 15.0 mm PEBD Negro

10158654

Rango de precios
0,4155 € - 0,3944 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 15.0 mm
  • Diámetro exterior
    3.5 mm
  • Longitud de la inclinación
    50.0 m
Vainas en espiral 7.0 mm 40.0 mm PEBD Negro

10158692

Rango de precios
0,6802 € - 0,6464 €

Niveles de existencias
2025 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 40.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m