Menu Search

Tuercas pasacables

En stock

Las tuercas pasacables se utilizan para una conexión roscada segura entre dos paneles

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas del tornillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Grosor máximo del panel Compra
0,1295 € - 0,1362 € 42350 En stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,085 € - 0,105 € 16392 En stock
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,0804 € - 0,0846 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1021 € - 0,1075 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,222 € - 0,274 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,0356 € - 0,044 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,0719 € - 0,0791 € 798 En stock
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,0686 € - 0,0721 € 983 En stock
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,0818 € - 0,0861 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,2172 € - 0,2287 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,1165 € - 0,1227 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,1193 € - 0,1312 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1432 € - 0,3165 € 450 En stock
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0963 € - 0,1014 € Solicite el plazo de entrega aquí
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0711 € - 0,0749 € 1395 En stock
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,2076 € - 0,2563 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,0739 € - 0,0913 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0712 € - 0,075 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,076 € - 0,0938 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0941 € - 0,1035 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
  • de 3
Nylon 6/6 4.2 mm Tuerca pasacables 7.0 x 7.0 mm

10091418

Rango de precios
0,1362 € - 0,1295 €

Niveles de existencias
42350 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    4.2
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Rango de precios
0,105 € - 0,085 €

Niveles de existencias
16392 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.5 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    16.64 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Rango de precios
0,0846 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Longitud general
    8.9 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Rango de precios
0,1075 € - 0,1021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Rango de precios
0,274 € - 0,222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    1/4
  • Medida del orificio
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    27.0 mm
  • Longitud general
    34.1 mm
Tuerca de metal para láminas 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Rango de precios
0,044 € - 0,0356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8
  • Diámetro de la cabeza
    16.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Longitud general
    11.0 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Rango de precios
0,0791 € - 0,0719 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #6
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Rango de precios
0,0721 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
983 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #4
  • Diámetro de la cabeza
    6.7 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Rango de precios
0,0861 € - 0,0818 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Longitud general
    9.1 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Rango de precios
0,2287 € - 0,2172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    5/16
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud general
    12.5 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Rango de precios
0,1227 € - 0,1165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    14.3 mm
  • Longitud general
    21.4 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404867

Rango de precios
0,1312 € - 0,1193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud general
    11.33 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10404928

Rango de precios
0,3165 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Rango de precios
0,1014 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Medida del orificio
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Longitud general
    11.9 mm
Tuerca de metal para láminas 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Rango de precios
0,0749 € - 0,0711 €

Niveles de existencias
1395 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud general
    10.75 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Rango de precios
0,2563 € - 0,2076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    13.9 mm
  • Altura de la cabeza
    27.0 mm
  • Longitud general
    34.1 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Rango de precios
0,0913 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Rango de precios
0,075 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Rango de precios
0,0938 € - 0,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.3 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Rango de precios
0,1035 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud general
    14.3 mm
  • Color
    Natural