Menu Search

Tuerca de metal para láminas 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

Una tuerca pasacables está diseñada para encajar en un orificio cuadrado preperforado y se utiliza junto a un tornillo para unir varios paneles. Está disponible en nylon natural, con una cabeza cuadrada, y se utiliza en la industria eléctrica, electrónica y de automoción.
Referencia de Essentra:

10404973

Número de pieza del fabricante:

60SGN00911

16392 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,105 €
5000 - 19999 0,0945 €
20000 + 0,085 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

105,00 €

1000 x 0,105 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medidas del tornillo #8;#10
Diámetro de la cabeza 12.5 mm
Altura de la cabeza 9.5 mm
Longitud general 16.64 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma del cabezal Redonda
Código de material 3926909790
Medida de la cabeza 12.5 mm
Tipo de cabeza 1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros