Menu Search

Tuerca de metal para láminas 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

Una tuerca pasacables está diseñada para encajar en un orificio cuadrado preperforado y se utiliza junto a un tornillo para unir varios paneles. Está disponible en nylon natural, con una cabeza cuadrada, y se utiliza en la industria eléctrica, electrónica y de automoción.
Referencia de Essentra:

10404867

Número de pieza del fabricante:

60SGN00012

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1312 €
5000 + 0,1193 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

131,20 €

1000 x 0,1312 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medidas del tornillo #8;#10
Diámetro de la cabeza 12.7 mm
Altura de la cabeza 3.2 mm
Longitud general 11.33 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma del cabezal Redonda
Código de material 3926909790
Medida de la cabeza 12.7 mm
Tipo de cabeza 1

El producto 60SGN00012 reemplaza:

Tornillo de retención 12.7 mm Nylon
Referencia de Essentra: 10173695
Número de pieza del fabricante: SRSG-10D

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros