10404836
60SGN00009
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,077 € |
| 5000 + | 0,07 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medidas del tornillo | #6 |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 9.5 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.374 in |
| Altura de la cabeza | 2.4 mm |
| Altura de la cabeza | 0.094 in |
| Longitud general | 0.394 in |
| Longitud general | 10.0 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Forma del cabezal | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
| Medida de la cabeza | 9.5 mm |
| Medida de la cabeza | 0.374 in |
| Tipo de cabeza | Redonda |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar