Menu Search

Tuercas pasacables

En stock

Las tuercas pasacables se utilizan para una conexión roscada segura entre dos paneles

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas del tornillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Grosor máximo del panel Compra
0,1295 € - 0,1362 € 16350 En stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,1369 € - 0,1441 € Solicite el plazo de entrega aquí
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,0988 € - 0,122 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,1094 € - 0,1154 € 1342 En stock
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,093 € - 0,0979 € Solicite el plazo de entrega aquí
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,1328 € - 0,1399 € Solicite el plazo de entrega aquí
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0742 € - 0,078 € 104476 En stock
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,085 € - 0,0895 € 3112 En stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,2263 € - 0,2383 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,1613 € - 0,1992 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,1269 € - 0,1395 € 2000 En stock
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,1066 € - 0,1122 € 72000 En stock
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,2172 € - 0,2287 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,1034 € - 0,1087 € 37903 En stock
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,164 € - 0,1724 € 30670 En stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0739 € - 0,0913 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0712 € - 0,075 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,076 € - 0,0938 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,171 € - 0,1799 € 2795 En stock
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
  • de 3
Nylon 6/6 4.2 mm Tuerca pasacables 7.0 x 7.0 mm

10091418

Rango de precios
0,1362 € - 0,1295 €

Niveles de existencias
16350 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    4.2
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Rango de precios
0,1441 € - 0,1369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #12
  • Diámetro de la cabeza
    13.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud general
    10.4 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Rango de precios
0,122 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #6
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    18.3 mm
  • Longitud general
    27.0 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Rango de precios
0,1154 € - 0,1094 €

Niveles de existencias
1342 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    13.5 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Rango de precios
0,0979 € - 0,093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    14.5 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Rango de precios
0,1399 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Diámetro de la cabeza
    14.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Rango de precios
0,078 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
104476 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Medida del orificio
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    0.9 mm
  • Longitud general
    8.3 mm
Nylon 6/6 2.9 mm Tuerca pasacables 5.0 x 5.0 mm

10091388

Rango de precios
0,0895 € - 0,085 €

Niveles de existencias
3112 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    2.9
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Rango de precios
0,2383 € - 0,2263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    7.9 mm
  • Longitud general
    16.15 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Rango de precios
0,1992 € - 0,1613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    5/16
  • Diámetro de la cabeza
    18.8 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Rango de precios
0,1395 € - 0,1269 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.5 mm
  • Altura de la cabeza
    17.6 mm
  • Longitud general
    24.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Rango de precios
0,1122 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
72000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    17.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Rango de precios
0,2287 € - 0,2172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    5/16
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Rango de precios
0,1087 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
37903 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    3.5
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Rango de precios
0,1724 € - 0,164 €

Niveles de existencias
30670 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    4.8
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Rango de precios
0,0913 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Rango de precios
0,075 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Rango de precios
0,0938 € - 0,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.3 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307168

Rango de precios
0,1799 € - 0,171 €

Niveles de existencias
2795 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Longitud general
    14.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307205

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Longitud general
    14.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6