10378106
462552
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
550 - 5499 | 0,4763 € |
5500 - 27499 | 0,2268 € |
27500 + | 0,2155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de rosca compatible | 12.0 mm |
---|---|
Diámetro de rosca compatible | 0.472 in |
Longitud general | 10.0 mm |
Longitud general | 0.394 in |
Diámetro del eje | 7.5 mm |
Diámetro del eje | 0.295 in |
Tamaño de la llave | 6.0 mm |
Tamaño de la llave | 6.0 mm |
Medida de la rosca | M6 |
Tipo | Flangeless |
Forma de la tuerca | Roscado |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar