Menu Search

Tuerca de arandela M6 10.0 mm Acero Natural

Esta tuerca hexagonal con reborde está fabricada en acero zincado y diseñada para distribuir la carga de sujeción de la fijación sin dañar el montaje. Consultar las normas DIN 6923 e ISO 4161.
Referencia de Essentra:

10240557

Número de pieza del fabricante:

349060040952

384 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0936 €
2500 + 0,0889 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

46,80 €

500 x 0,0936 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 6.0 mm
Medida de la rosca M6
Superficie de contacto Plano
Material Acero
Finalizar Zincado
Forma de la tuerca Hexagonal
Precio por pieza IVA incluido 0.107 EUR
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros