Menu Search

Tubo termorretráctil 2:1 1.2 mm PO Amarillo

Este tubo termorretráctil y retardante al fuego 2:1 está diseñado para proporcionar entornos sensibles. Sus típicas aplicaciones son sellado de componentes eléctricos tales como empalmes de cables y arneses redondos en automoción e industrias de la comunicación. Se suministra en amarillo y tiene una temperatura de contracción mínima de 70 °C
Referencia de Essentra:

10391754

Número de pieza del fabricante:

495801

33 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 69,2057 €
5 + 65,7552 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

69,21 €

1 x 69,2057 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Adhesión Sin adhesivo
Certificación UL
Color Amarillo
Material PO
Estilo de paquete Bobina
Características especiales Retardante al fuego
Forma del tubo Redonda
Diámetro interior (contraído) 0.6 mm
Temperatura máxima operativa 125 °C
Temperatura mínima de recuperación completa 100 °C
Temperatura mínima operativa -55 °C
Rango de temperatura operativa -55 - 125 °C
Longitud general 150.0 m
Diámetro interior previamente a la contracción 1.2 mm
Grosor de la pared (Encogida) 0.3 mm
Índice de encogimiento 2:1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros