10316023
OFM-C-4-05-19BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,566 € |
50 + | 7,19 € |
Colour | Black |
---|---|
Material | Nylon |
Cable Type | Optical Fibre |
Overall Height | 19.4 mm |
Overall Height | 0.764 in |
Overall Length | 47.7 mm |
Overall Length | 1.878 in |
Adapter Colour | Green |
Full Material | Nylon 6/6 |
Minimum Compatible Cable Diameter | 5.1 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.201 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 6.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.236 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar