Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 16.0 Titanio G2

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20249779

Número de pieza del fabricante:

20249779

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 13,3282 €
100 - 199 11,9995 €
200 - 499 10,6605 €
500 - 999 9,3318 €
1000 + 7,9928 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

13,33 €

1 x 13,3282 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Titanio G2
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros