20222017
20222017
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 2,9355 € |
| 100 - 199 | 2,6471 € |
| 200 - 499 | 2,3484 € |
| 500 - 999 | 2,06 € |
| 1000 + | 1,7613 € |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 10.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Material | Acero inoxidable 416 |
| Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar