10053126
0130210000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0661 € |
5000 + | 0,0628 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 7.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.276 in |
Head Height | 3.5 mm |
Head Height | 0.138 in |
Thread Size | M4 |
Pitch Diameter | 0.7 mm |
Pitch Diameter | 0.028 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Slot Depth | 1.3 mm |
Slot Depth | 0.051 in |
Slot Width | 1.0 mm |
Slot Width | 0.039 in |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Round Head |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar