Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0612 € - 0,0756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 50 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1896 € - 0,2341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 3925 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1899 € - 0,2344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 63 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | 1877 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 5107 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0644 € - 0,0796 € | 50000 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 10298688 | 0,1892 € - 0,2336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Forma cruzada
|
|
| 0,0366 € - 0,0452 € | 395 En stock |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 1232 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar