10298169
50M060100I035
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0831 € |
| 2500 - 9999 | 0,0748 € |
| 10000 + | 0,0673 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro mínimo del cabezal | 0.429 in |
|---|---|
| Diámetro mínimo del cabezal | 10.9 mm |
| Diámetro máximo del cabezal | 0.496 in |
| Diámetro máximo del cabezal | 12.6 mm |
| Altura de la cabeza | 3.3 mm |
| Altura de la cabeza | 0.13 in |
| Longitud de la rosca | 1.248 in |
| Longitud de la rosca | 31.7 mm |
| Medida de la rosca | M6 x 1.0 |
| Color | Natural |
| Tipo de impulso | Forma cruzada |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Tipo de cabezal | Cabeza avellanada plana |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar