Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0877 € - 0,0923 € 200 En stock
M3
Natural
PA
6.0 mm
Forma ranurada
1,3099 € - 1,3787 € 247 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
PVDF
36.7 mm
Forma ranurada
0,1308 € - 0,1377 € 45 En stock
M8
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Forma ranurada
0,1867 € - 0,1966 € 504 En stock
M8
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
25.3 mm
Forma ranurada
0,0942 € - 0,0993 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,1772 € - 0,1866 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PA
25.0 mm
Forma ranurada
0,0467 € - 0,0491 € 13499 En stock
M3
Blanco
DIN 963
Acero suave
6.0 mm
Forma ranurada
0,057 € - 0,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Blanco
DIN 963
Acero suave
12.0 mm
Forma ranurada
0,06 € - 0,0632 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Blanco
DIN 963
Acero suave
20.0 mm
Forma ranurada
0,06 € - 0,0632 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
DIN 963
Acero suave
10.0 mm
Forma ranurada
0,1033 € - 0,1089 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Blanco
DIN 963
Acero suave
10.0 mm
Forma ranurada
0,087 € - 0,0915 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma ranurada
0,2017 € - 0,2122 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PA
30.0 mm
Forma ranurada
0,0581 € - 0,0611 € 3999 En stock
M3
Blanco
DIN 963
Acero suave
8.0 mm
Forma ranurada
0,2193 € - 0,2307 € 500 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Forma ranurada
0,0618 € - 0,0651 € 32470 En stock
M3
Natural
PA
16.0 mm
Forma ranurada
0,0641 € - 0,0674 € 1350 En stock
M4
Natural
PA
12.0 mm
Forma ranurada
0,1597 € - 0,1681 € 850 En stock
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,1825 € - 0,1924 € 250 En stock
M2.5
Natural
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Forma ranurada
0,0581 € - 0,0611 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
DIN 963
Acero suave
8.0 mm
Forma ranurada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm PA Natural

10051979

Rango de precios
0,0923 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M6 36.7 mm PVDF Natural

10051634

Rango de precios
1,3787 € - 1,3099 €

Niveles de existencias
247 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    36.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M8 15.3 mm Nylon 6/6 Negro

10051733

Rango de precios
0,1377 € - 0,1308 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    15.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M8 25.3 mm Nylon 6/6 Negro

10051788

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
504 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon Natural

10052143

Rango de precios
0,0993 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M8 25.0 mm PA Natural

10052181

Rango de precios
0,1866 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo para máquinas Cabeza avellanada Forma ranurada M3 6.0 mm Acero suave Blanco

10182963

Rango de precios
0,0491 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
13499 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Acero suave Blanco

10182994

Rango de precios
0,06 € - 0,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Acero suave Blanco

10183014

Rango de precios
0,0632 € - 0,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Acero suave Blanco

10183045

Rango de precios
0,0632 € - 0,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Acero suave Blanco

10183083

Rango de precios
0,1089 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10052150

Rango de precios
0,0915 € - 0,087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm PA Natural

10052198

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3 8.0 mm Acero suave Blanco

10182970

Rango de precios
0,0611 € - 0,0581 €

Niveles de existencias
3999 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 60.0 mm PA Natural

10051887

Rango de precios
0,2307 € - 0,2193 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm PA Natural

10052020

Rango de precios
0,0651 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
32470 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm PA Natural

10052075

Rango de precios
0,0674 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10488294

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10329917

Rango de precios
0,1924 € - 0,1825 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Acero suave Blanco

10183038

Rango de precios
0,0611 € - 0,0581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado