Menu Search

Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 18.3 mm Nylon 6/6 Natural

Un tornillo avellanado con un accionamiento Philips fabricado con nylon natural, lo que da como resultado una fijación ligera con una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias. El nylon ofrece un buen equilibrio entre la resistencia mecánica y las propiedades de aislamiento.
Referencia de Essentra:

10295953

Número de pieza del fabricante:

50M030050I020

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0429 €
5000 - 19999 0,0386 €
20000 + 0,0348 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

42,90 €

1000 x 0,0429 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro mínimo del cabezal 5.2 mm
Diámetro máximo del cabezal 6.3 mm
Altura de la cabeza 1.7 mm
Longitud de la rosca 18.3 mm
Medida de la rosca M3 x 0.5
Color Natural
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada plana
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros