Menu Search

Hex Head Cap Screw M4 12.0 mm PA Natural

This Torx head cap screw is flanged to protect the work surface during fastening. Made from Nylon, this screw is lightweight, chemically resistant and electrically insulating.
Referencia de Essentra:

10048498

Número de pieza del fabricante:

0070190000VR

15043 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0362 €
5000 + 0,0343 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

36,20 €

1000 x 0,0362 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Thread Size M4
Thread Length 12.0 mm
Pitch/TPI 0.7 mm
Head Height 3.8 mm
Head Type Hexagonal with Flange Head
Screw Type Cap Screw
Colour Natural
Full Material Polyamide 6.6
Distance Across Flats 8.0 mm
Pitch Diameter 0.7 mm
Commodity Code 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros