10210574
1337610
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 6,158 € |
50 - 249 | 2,932 € |
250 + | 2,786 € |
Thread Length | 10.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M4 |
Thread Density | Coarse |
Maximum Tensile Strength | 500 N/mm² |
Maximum Tensile Strength | 500 N/mm² |
Screw Type | Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot |
Full Material | Steel;Polyacetal Polyoxymethylene |
Point Form | Flat |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar