Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,036 € - 0,0445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2038 € - 0,2517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0338 € - 0,0418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1024 € - 0,1265 € | 3070 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,094 € - 0,1161 € | 8500 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1512 € - 0,1867 € | 950 En stock |
M8
|
1.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0551 € - 0,068 € | 496 En stock |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0976 € - 0,1205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1441 € - 0,1779 € | 1000 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2808 € - 0,3467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0677 € - 0,0835 € | 1500 En stock |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0658 € - 0,0812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0701 € - 0,0865 € | 689 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1667 € - 0,2058 € | 1000 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.953 in
75.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0584 € - 0,0721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0671 € - 0,0828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar