Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,6908 € - 0,7273 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Negro
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
2,2527 € - 2,3699 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Natural
PA
50.0 mm
Forma hexagonal
2,4604 € - 2,5886 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Natural
PA
70.0 mm
Forma hexagonal
2,6817 € - 2,823 € 381 En stock
M12
1.75 mm
Natural
PA
30.0 mm
Forma hexagonal
0,1487 € - 0,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
0,1403 € - 0,1476 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Natural
PA
6.0 mm
Forma hexagonal
0,1724 € - 0,1814 € 300 En stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
16.0 mm
Forma hexagonal
0,1766 € - 0,1859 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Natural
PA
25.0 mm
Forma hexagonal
0,1543 € - 0,1625 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Natural
PA
12.0 mm
Forma hexagonal
0,1611 € - 0,1697 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Negro
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
0,135 € - 0,1421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Natural
PA
8.0 mm
Forma hexagonal
0,525 € - 0,5527 € 383 En stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
0,2586 € - 0,2719 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PP
16.0 mm
Forma ranurada
0,2741 € - 0,2884 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PP
30.0 mm
Forma ranurada
2,1135 € - 2,2239 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
PVDF
10.0 mm
Forma hexagonal
2,8628 € - 3,0134 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PVDF
12.0 mm
Forma hexagonal
3,5017 € - 3,6875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
20.0 mm
Forma hexagonal
3,5017 € - 3,6875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
16.0 mm
Forma hexagonal
0,2098 € - 0,2209 € 100 En stock
M4
Natural
PP
20.0 mm
Forma hexagonal
1,2224 € - 1,2867 € 269 En stock
M12
Natural
PP
40.0 mm
Forma hexagonal
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M10 20.0 mm PA Negro

10329528

Rango de precios
0,7273 € - 0,6908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M10 50.0 mm PA Natural

10329573

Rango de precios
2,3699 € - 2,2527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 70.0 mm PA Natural

10329610

Rango de precios
2,5886 € - 2,4604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 30.0 mm PA Natural

10329658

Rango de precios
2,823 € - 2,6817 €

Niveles de existencias
381 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 20.0 mm PA Natural

10328811

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 6.0 mm PA Natural

10328859

Rango de precios
0,1476 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 16.0 mm PA Natural

10329047

Rango de precios
0,1814 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 25.0 mm PA Natural

10329085

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 12.0 mm PA Natural

10328897

Rango de precios
0,1625 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm PA Negro

10328934

Rango de precios
0,1697 € - 0,1611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 8.0 mm PA Natural

10329009

Rango de precios
0,1421 € - 0,135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm PA Natural

10329382

Rango de precios
0,5527 € - 0,525 €

Niveles de existencias
383 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 16.0 mm PP Natural

10402443

Rango de precios
0,2719 € - 0,2586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 30.0 mm PP Natural

10402436

Rango de precios
0,2884 € - 0,2741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 10.0 mm PVDF Natural

10401996

Rango de precios
2,2239 € - 2,1135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 12.0 mm PVDF Natural

10402016

Rango de precios
3,0134 € - 2,8628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm PVDF Natural

10402085

Rango de precios
3,6875 € - 3,5017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 16.0 mm PVDF Natural

10402078

Rango de precios
3,6875 € - 3,5017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm PP Natural

10402382

Rango de precios
0,2209 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 40.0 mm PP Natural

10402542

Rango de precios
1,2867 € - 1,2224 €

Niveles de existencias
269 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural