Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
2,2239 € - 2,3411 € 1431 En stock
M10
1.5 mm
Natural
PA
30.0 mm
Forma hexagonal
2,2527 € - 2,3699 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Negro
PA
50.0 mm
Forma hexagonal
2,1553 € - 2,2683 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PA
40.0 mm
Forma hexagonal
2,529 € - 2,6639 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Negro
PA
60.0 mm
Forma hexagonal
2,7943 € - 2,9402 € 500 En stock
M12
1.8 mm
Natural
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
2,7393 € - 2,8827 € 100 En stock
M12
1.75 mm
Natural
PA
50.0 mm
Forma hexagonal
3,4201 € - 3,599 € 175 En stock
M12
1.75 mm
Natural
PA
80.0 mm
Forma hexagonal
0,1602 € - 0,1978 € 3358 En stock
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € 2000 En stock
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1024 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2701 € - 0,3334 € 270 En stock
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0341 € - 0,0421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € 5276 En stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2863 € - 0,3535 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € 2000 En stock
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M10 30.0 mm PA Natural

10329542

Rango de precios
2,3411 € - 2,2239 €

Niveles de existencias
1431 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 50.0 mm PA Negro

10329580

Rango de precios
2,3699 € - 2,2527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M10 40.0 mm PA Natural

10329566

Rango de precios
2,2683 € - 2,1553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 60.0 mm PA Negro

10329603

Rango de precios
2,6639 € - 2,529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M12 20.0 mm PA Natural

10329641

Rango de precios
2,9402 € - 2,7943 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 50.0 mm PA Natural

10329689

Rango de precios
2,8827 € - 2,7393 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 80.0 mm PA Natural

10329726

Rango de precios
3,599 € - 3,4201 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298190

Rango de precios
0,1978 € - 0,1602 €

Niveles de existencias
3358 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294574

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294550

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294635

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296011

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296035

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298312

Rango de precios
0,1265 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M10 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299203

Rango de precios
0,3334 € - 0,2701 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295342

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295304

Rango de precios
0,0421 € - 0,0341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295359

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
5276 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299210

Rango de precios
0,3535 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294673

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural