10298794
50M080125K040
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2517 € |
| 2500 - 9999 | 0,2265 € |
| 10000 + | 0,2038 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia entre llaves | 13.0 mm |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 0.512 in |
| Longitud de la rosca | 40.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.575 in |
| Medida de la rosca | M8 |
| Color | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
| Tipo de tornillo | Tornillo parcialmente roscado |
| Especificaciones | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar