Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

Nuestra gama de tornillos de cabeza hexagonal ranurada está fabricada con nylon natural y es un elemento de fijación versátil para una amplia gama de aplicaciones e industrias. Este perno puede fijarse con una llave de vaso o un destornillador plano.
Referencia de Essentra:

10298749

Número de pieza del fabricante:

50M080125K016

950 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1818 €
2500 - 9999 0,1636 €
10000 + 0,1473 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

90,90 €

500 x 0,1818 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 13.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Longitud de la rosca 16.0 mm
Medida de la rosca M8
Color Natural
Material Nylon
Tipo de cabezal Cabeza con cara moleteada con arandela
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros