Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
74,1802 € - 98,9001 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Acero inoxidable 304
207,4643 € - 276,6225 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
TR28 x 5.0
1500.0
Acero inoxidable 304
148,8637 € - 198,478 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
Acero inoxidable 304
280,6996 € - 374,2696 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
TR28 x 5.0
2000.0
Acero inoxidable 304
212,4863 € - 283,3185 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
Acero inoxidable 304
432,2848 € - 576,3729 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
Acero inoxidable 304
228,4151 € - 304,5466 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
Acero inoxidable 304
332,8507 € - 443,7975 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
TR24 x 5.0
3000.0
Acero inoxidable 304
331,8237 € - 442,4316 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
Acero inoxidable 304
124,7497 € - 166,3329 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Acero inoxidable 304
144,6632 € - 192,8809 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Acero inoxidable 304
102,9773 € - 137,2996 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Acero inoxidable 304
61,2195 € - 81,626 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Acero inoxidable 304
94,2375 € - 125,6432 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Acero inoxidable 304
129,7615 € - 173,0084 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
Acero inoxidable 304
321,1532 € - 428,1974 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
Acero inoxidable 304
503,9181 € - 671,8942 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
TR40 x 7.0
2000.0
Acero inoxidable 304
350,8232 € - 467,7677 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
Acero inoxidable 304
409,9168 € - 546,5489 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
TR40 x 7.0
1500.0
Acero inoxidable 304
206,5913 € - 275,4517 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR18 x 4.0
3000.0
Acero inoxidable 304
  • de 21
Tornillo de plomo TR12 x 3.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20754983

Rango de precios
98,9001 € - 74,1802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Tornillo de plomo TR28 x 5.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20754785

Rango de precios
276,6225 € - 207,4643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Tornillo de plomo TR30 x 6.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20754815

Rango de precios
198,478 € - 148,8637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Tornillo de plomo TR28 x 5.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20754792

Rango de precios
374,2696 € - 280,6996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Tornillo de plomo TR36 x 6.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20754853

Rango de precios
283,3185 € - 212,4863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Tornillo de plomo TR36 x 6.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20754877

Rango de precios
576,3729 € - 432,2848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Tornillo de plomo TR24 x 5.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20755119

Rango de precios
304,5466 € - 228,4151 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Tornillo de plomo TR24 x 5.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20755126

Rango de precios
443,7975 € - 332,8507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Tornillo de plomo TR30 x 6.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20755157

Rango de precios
442,4316 € - 331,8237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Tornillo de plomo TR10 x 2.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20754969

Rango de precios
166,3329 € - 124,7497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Tornillo de plomo TR12 x 3.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20755003

Rango de precios
192,8809 € - 144,6632 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Tornillo de plomo TR12 x 3.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20754990

Rango de precios
137,2996 € - 102,9773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Tornillo de plomo TR16 x 4.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20755010

Rango de precios
81,626 € - 61,2195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Tornillo de plomo TR16 x 4.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20755027

Rango de precios
125,6432 € - 94,2375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Tornillo de plomo TR16 x 4.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20755034

Rango de precios
173,0084 € - 129,7615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Tornillo de plomo TR36 x 6.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20754860

Rango de precios
428,1974 € - 321,1532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Tornillo de plomo TR40 x 7.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20754914

Rango de precios
671,8942 € - 503,9181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Tornillo de plomo TR36 x 6.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20755188

Rango de precios
467,7677 € - 350,8232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Tornillo de plomo TR40 x 7.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20755225

Rango de precios
546,5489 € - 409,9168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Tornillo de plomo TR18 x 4.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20754686

Rango de precios
275,4517 € - 206,5913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905