Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
577,596 € - 679,5266 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acero
64.425
180,1874 € - 211,9745 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acero
32.547
216,5866 € - 254,8053 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
2000.0
Acero
32.547
65,9333 € - 82,4351 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acero
17.640
159,1369 € - 187,2112 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Acero
25.094
245,6764 € - 289,0466 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acero inoxidable 316
17.640
196,869 € - 246,0995 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
3000.0
Acero
23.094
780,3782 € - 918,0839 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Acero inoxidable 316
36.020
31,4698 € - 41,9633 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Acero
8.716
112,9847 € - 132,9138 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Acero
28.547
725,9433 € - 854,0652 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acero
64.425
127,0112 € - 158,7561 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Acero
25.094
200,1271 € - 235,4368 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1000.0
Acero
39.977
54,107 € - 67,6364 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Acero
13.608
133,9505 € - 167,4513 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Acero
23.094
520,4848 € - 612,3345 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Acero inoxidable 316
36.020
353,8057 € - 416,2588 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Acero
45.468
1.207,8498 € - 1.420,9985 € Solicite el plazo de entrega aquí
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
Acero
83.365
87,9357 € - 109,917 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Acero inoxidable 316
8739.0
77,6856 € - 91,4054 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Acero inoxidable 316
10.191
  • de 21
Tornillo de plomo TR70 x 10 2000.0 Acero

20153250

Rango de precios
679,5266 € - 577,596 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 2000.0 Acero

20153182

Rango de precios
211,9745 € - 180,1874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR36 x 12 2000.0 Acero

20153199

Rango de precios
254,8053 € - 216,5866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    12.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 2000.0 Acero

20153083

Rango de precios
82,4351 € - 65,9333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR28 x 10 2000.0 Acero

20153168

Rango de precios
187,2112 € - 159,1369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 2000.0 Acero inoxidable 316

20152895

Rango de precios
289,0466 € - 245,6764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR26 x 10 3000.0 Acero

20152338

Rango de precios
246,0995 € - 196,869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR40 x 7 2000.0 Acero inoxidable 316

20152949

Rango de precios
918,0839 € - 780,3782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR10 x 4 2000.0 Acero

20152994

Rango de precios
41,9633 € - 31,4698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 4
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    2.0
Tornillo de plomo TR32 x 6 1500.0 Acero

20152635

Rango de precios
132,9138 € - 112,9847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR70 x 10 2000.0 Acero

20153458

Rango de precios
854,0652 € - 725,9433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR28 x 5 2000.0 Acero

20153380

Rango de precios
158,7561 € - 127,0112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR44 x 14 1000.0 Acero

20153908

Rango de precios
235,4368 € - 200,1271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    14.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR16 x 8 2000.0 Acero

20153052

Rango de precios
67,6364 € - 54,107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    8.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR26 x 10 2000.0 Acero

20153144

Rango de precios
167,4513 € - 133,9505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR40 x 7 1500.0 Acero inoxidable 316

20152581

Rango de precios
612,3345 € - 520,4848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR50 x 8 2000.0 Acero

20153229

Rango de precios
416,2588 € - 353,8057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Paso
    8.0
  • p1
    8.0
Tornillo de plomo TR90 x 12 2000.0 Acero

20153274

Rango de precios
1.420,9985 € - 1.207,8498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR90 x 12
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Paso
    12.0
  • p1
    12.0
Tornillo de plomo TR10 x 2 1500.0 Acero inoxidable 316

20150136

Rango de precios
109,917 € - 87,9357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
Tornillo de plomo TR12 x 3 1500.0 Acero inoxidable 316

20150167

Rango de precios
91,4054 € - 77,6856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0