Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754990
20754990
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 137,2996 € |
| 10 - 19 | 123,5686 € |
| 20 - 39 | 116,7083 € |
| 40 + | 102,9773 € |
| Medida de la rosca | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| Paso | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.50 |
| Peso kg | 1.300 |
| Material | Acero inoxidable 304 |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Código de material | 7221001000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar