20755034
20755034
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 173,0084 € |
| 10 - 19 | 155,7035 € |
| 20 - 39 | 147,0561 € |
| 40 + | 129,7615 € |
| Medida de la rosca | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| Paso | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Peso kg | 2.340 |
| Material | Acero inoxidable 304 |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Código de material | 7221001000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar