Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
31,4487 € - 39,3082 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acero
17.640
123,8696 € - 154,8316 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Acero
19.114
131,9935 € - 164,9972 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acero
21.094
31,8507 € - 42,4605 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acero
17.640
48,6381 € - 57,2169 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1000.0
Acero
17.608
633,5965 € - 745,407 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Acero inoxidable 316
54.935
294,4626 € - 346,4222 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acero inoxidable 316
13.640
208,5684 € - 245,3696 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acero inoxidable 316
12.191
97,9849 € - 115,2696 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acero inoxidable 316
13.640
164,7751 € - 193,8437 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acero inoxidable 316
17.640
105,5271 € - 124,1446 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acero inoxidable 316
17.640
223,8114 € - 263,3101 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Acero inoxidable 316
19.114
435,1725 € - 511,9589 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Acero inoxidable 316
19.114
142,9101 € - 168,1283 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acero inoxidable 316
10.191
114,3175 € - 134,5005 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Acero inoxidable 316
13.640
76,321 € - 89,7763 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acero inoxidable 316
10.191
110,5094 € - 130,0048 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acero inoxidable 316
12.191
425,1867 € - 500,2066 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acero inoxidable 316
21.094
303,8242 € - 357,4446 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Acero inoxidable 316
25.094
216,2269 € - 254,3927 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acero inoxidable 316
13.640
  • de 21
Tornillo de plomo TR20 x 4 1000.0 Acero

20151201

Rango de precios
39,3082 € - 31,4487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR22 x 5 3000.0 Acero

20151317

Rango de precios
154,8316 € - 123,8696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR24 x 5 3000.0 Acero

20151362

Rango de precios
164,9972 € - 131,9935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 1000.0 Acero

20151218

Rango de precios
42,4605 € - 31,8507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR20 x 8 1000.0 Acero

20151256

Rango de precios
57,2169 € - 48,6381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    8.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR60 x 9 1000.0 Acero inoxidable 316

20150754

Rango de precios
745,407 € - 633,5965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR16 x 4 3000.0 Acero inoxidable 316

20150280

Rango de precios
346,4222 € - 294,4626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR14 x 3 3000.0 Acero inoxidable 316

20150235

Rango de precios
245,3696 € - 208,5684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR16 x 4 1000.0 Acero inoxidable 316

20150266

Rango de precios
115,2696 € - 97,9849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 1500.0 Acero inoxidable 316

20150327

Rango de precios
193,8437 € - 164,7751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 1000.0 Acero inoxidable 316

20150334

Rango de precios
124,1446 € - 105,5271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR22 x 5 1500.0 Acero inoxidable 316

20150372

Rango de precios
263,3101 € - 223,8114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR22 x 5 3000.0 Acero inoxidable 316

20150396

Rango de precios
511,9589 € - 435,1725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR12 x 3 3000.0 Acero inoxidable 316

20150198

Rango de precios
168,1283 € - 142,9101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR16 x 4 1500.0 Acero inoxidable 316

20150242

Rango de precios
134,5005 € - 114,3175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR12 x 3 1000.0 Acero inoxidable 316

20150181

Rango de precios
89,7763 € - 76,321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR14 x 3 1500.0 Acero inoxidable 316

20150211

Rango de precios
130,0048 € - 110,5094 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR24 x 5 3000.0 Acero inoxidable 316

20150433

Rango de precios
500,2066 € - 425,1867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR28 x 5 1500.0 Acero inoxidable 316

20150488

Rango de precios
357,4446 € - 303,8242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR16 x 4 3000.0 Acero inoxidable 316

20150273

Rango de precios
254,3927 € - 216,2269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0