Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
198,223 € - 233,2048 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Acero inoxidable 316
25.094
88,507 € - 104,1308 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acero inoxidable 316
15.640
310,9538 € - 365,8224 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Acero inoxidable 316
23.094
323,8168 € - 380,9597 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acero inoxidable 316
32.547
142,9101 € - 168,1283 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acero inoxidable 316
10.191
435,1725 € - 511,9589 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Acero inoxidable 316
19.114
121,2462 € - 142,6351 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acero inoxidable 316
17.640
82,1813 € - 102,7134 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Acero
15.640
163,7913 € - 204,7285 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Acero
25.094
849,7388 € - 999,6939 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Acero inoxidable 316
64.425
87,7665 € - 109,7161 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Acero
25.094
57,1746 € - 76,2364 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acero
12.191
94,674 € - 118,3584 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Acero
26.547
40,768 € - 50,9547 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Acero
21.094
49,0718 € - 61,3424 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acero
23.094
25,5567 € - 31,9459 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1000.0
Acero
13.608
79,6954 € - 99,6351 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Acero
23.094
28,2858 € - 37,7215 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acero
15.640
196,192 € - 245,2321 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Acero
26.547
88,4647 € - 104,0779 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acero
32.547
  • de 21
Tornillo de plomo TR28 x 5 1000.0 Acero inoxidable 316

20150495

Rango de precios
233,2048 € - 198,223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR18 x 4 1000.0 Acero inoxidable 316

20150303

Rango de precios
104,1308 € - 88,507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 1500.0 Acero inoxidable 316

20150457

Rango de precios
365,8224 € - 310,9538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 1000.0 Acero inoxidable 316

20150624

Rango de precios
380,9597 € - 323,8168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR12 x 3 3000.0 Acero inoxidable 316

20150198

Rango de precios
168,1283 € - 142,9101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR22 x 5 3000.0 Acero inoxidable 316

20150396

Rango de precios
511,9589 € - 435,1725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 1000.0 Acero inoxidable 316

20150341

Rango de precios
142,6351 € - 121,2462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR18 x 4 3000.0 Acero

20151164

Rango de precios
102,7134 € - 82,1813 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR28 x 5 3000.0 Acero

20151454

Rango de precios
204,7285 € - 163,7913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR70 x 10 1000.0 Acero inoxidable 316

20150808

Rango de precios
999,6939 € - 849,7388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR28 x 5 1500.0 Acero

20151423

Rango de precios
109,7161 € - 87,7665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR14 x 3 3000.0 Acero

20151041

Rango de precios
76,2364 € - 57,1746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR30 x 6 1500.0 Acero

20151478

Rango de precios
118,3584 € - 94,674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR24 x 5 1000.0 Acero

20151331

Rango de precios
50,9547 € - 40,768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 1000.0 Acero

20151386

Rango de precios
61,3424 € - 49,0718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR16 x 8 1000.0 Acero

20151126

Rango de precios
31,9459 € - 25,5567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    8.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 1500.0 Acero

20151379

Rango de precios
99,6351 € - 79,6954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR18 x 4 1000.0 Acero

20151157

Rango de precios
37,7215 € - 28,2858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR30 x 6 3000.0 Acero

20151508

Rango de precios
245,2321 € - 196,192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 1000.0 Acero

20151560

Rango de precios
104,0779 € - 88,4647 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0