20151218
20151218
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 42,4605 € |
| 10 - 19 | 38,2187 € |
| 20 - 49 | 36,0925 € |
| 50 - 99 | 33,9663 € |
| 100 + | 31,8507 € |
| Medida de la rosca | TR20 x 4 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 20.0 |
| Paso | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 17.640 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso kg | 1.94 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar